Applicazione | master AS-i per piattaforma PLC Controllogix |
---|
Tensione di esercizio [V] | 30 DC; (AS-i) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA |
Numero di master AS-i | 2 |
Interfaccia di comunicazione | RS232 |
---|
Numero delle interfacce RS232 | 1 |
---|---|
Velocità di trasmissione | 9600...115200 Baud |
Tipo di connettore | RJ11 |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 20 |
Versione AS-i | 3.0 |
---|
Peso [g] | 305 |
---|
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |