You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. TY9307

Trasmettitore di temperatura

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Trasmettitore di temperatura

TY9307

TY-025CFKR14-B-DKG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
0...80 °C 32...176 °F
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Elemento di misura 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A)
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -20...125
Resistenza a pressione [bar] 400
Profondità minima di immersione [mm] 15
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 14...32 DC; (secondo DIN EN 50178 SELV/PELV)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,5
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica tensione [V] 0...10
Min. impedenza di uscita [Ω] 2000
Resistente a cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] 25
Campo di misura
0...80 °C 32...176 °F
Risoluzione
Risoluzione uscita analogica [K] 0,1
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] ± 0,5
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,15
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] 1,5 / 5; (secondo DIN EN 60751)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
DIN EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 97,8
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PA
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM
Coppia di serraggio [Nm] < 25
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna
Osservazioni
Osservazioni
I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato