You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SZ0024

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SZ0024

VS0100/ 24VDC

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SZ0024

VS0100/ 24VDC

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Applicazione Monitoraggio del flusso
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] -10...10
Tensione di esercizio [V] 24 DC
Corrente assorbita [mA] 40; (24 V)
Numero canali 1
Uscite
Modello elettrico relè
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso il relè si attiva in presenza di flusso
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Materiali plastica
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: 16 x ...2,5 mm²