You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ST3653

Flussostato

ST3653

SCN12ADBAKOW/LS

Flussostato

ST3653

SCN12ADBAKOW/LS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SI5006 + E40107 Confronta prodotti: ST3653 / SI5006 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo 1/2" NPT
Applicazione
Applicazione alta pressione
Fluidi Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...60
Resistenza a pressione [bar] 300
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 70...140 AC
Corrente assorbita [mA] < 40
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 20
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico relè
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO
Protezione da cortocircuito no
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 300
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo 1/2" NPT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 11 x LED
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C