You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ST1404

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

ST1404

STM12AAC/US-100-H

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

ST1404

STM12AAC/US-100-H

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo M12 x 1
Applicazione
Fluidi Liquidi; fluidi agressivi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 5
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0100
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 7
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 2...20
Liquidi
Tempo di risposta [s] 2...20
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali PTFE
Raccordo a processo M12 x 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m