You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ST1305

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

ST1305

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

ST1305

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: ST1306 Confronta prodotti: ST1305 / ST1306 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo M12 x 1,75
Applicazione
Applicazione campo ad alta temperatura
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C] 0...120
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] 0...100
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0100
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...1500
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1,75
Definizione filettatura M12 x 1,75
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo M12 x 1,75
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,25 mm²