You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ST0521

Flussostato

ST0521

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Flussostato

ST0521

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SR5900 + SF2405 Confronta prodotti: ST0521 / SR5900 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo G 1/4 filettatura esterna
Applicazione
Fluidi fluidi agressivi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 5
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 45
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 20
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...200
Massima sensibilità [cm/s] 3...40
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 7
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 2...20
Liquidi
Tempo di risposta [s] 2...20
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido PTFE
Raccordo a processo G 1/4 filettatura esterna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 11 x LED
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A