You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SN0117

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SN0117

VS0200/200VAC

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SN0117

VS0200/200VAC

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SN0150 Confronta prodotti: SN0117 / SN0150 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Applicazione
Applicazione Monitoraggio del flusso
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 200 AC
Max. potenza assorbita [VA] 3
Tempo di ritardo disponibilità [s] 30
Numero canali 1
Uscite
Modello elettrico relè
Carico del contatto 4 A, 250 V AC
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso il relè si attiva in presenza di flusso
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 11 x LED
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: 16 x ...2,5 mm²