You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SN0109

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SN0109

VS0200/230VAC

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SN0109

VS0200/230VAC

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SN0150 Confronta prodotti: SN0109 / SN0150 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Applicazione
Applicazione Monitoraggio del flusso; Monitoraggio della temperatura; Monitoraggio del cavo
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] -10...10
Tensione di esercizio [V] < 230 AC
Max. potenza assorbita [VA] 3
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 30
Numero canali 1
Uscite
Modello elettrico relè
Carico del contatto 4 A, 250 V AC
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso il relè si attiva in presenza di flusso
Funzione di commutazione monitoraggio della temperatura il relè si disattiva se la temperatura è troppo alta
Funzione di commutazione monitoraggio del cavo relè si diseccita in caso di rottura o cortocircuito
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] < 10
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Selezione liquidi / gas interruttore a scorrimento
Regolazione del punto di commutazione Potenziometro
Campo di temperatura [°C] 20...100
Riproductibilità della soglia [K] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 11 x LED
Stato di commutazione LED, rosso
Stato di commutazione LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: 16 x ...2,5 mm²