You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF521A

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF521A

SFG18ABB/2G /6M

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF521A

SFG18ABB/2G /6M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • ex
  • iec
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza sonda L [mm] 156
Raccordo a processo ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Applicazione
Applicazione campo ad alta temperatura
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -20...70
Resistenza a pressione [bar] 30
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] 156
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Marchio ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 2,665
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 18
Materiali 1.4404 (AISI 316L)
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L)
Raccordo a processo ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Osservazioni
Osservazioni
L'attestato di certificazione 94/9/CE (ATEX) si riferisce sostanzialmente solo alle condizioni atmosferiche (0,8...1,1 bar).
L'utilizzo con valori della pressione al di fuori di questo campo deve essere valutato e approvato dall'operatore.
Leggere le istruzioni per l'uso e tener conto dell'attestato di certificazione.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²