You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF3408

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3408

SFN12AAC/US-100

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3408

SFN12AAC/US-100

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SF5700 + E40127 Confronta prodotti: SF3408 / SF5700 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo 1/2" NPT
Applicazione
Fluidi Liquidi; fluidi agressivi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 5
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 0...60
Massima sensibilità [cm/s] 0...20
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 7
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 2...20
Liquidi
Tempo di risposta [s] 2...20
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali PTFE
Materiali a contatto con il fluido PTFE
Raccordo a processo 1/2" NPT
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m