You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF3306

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3306

SFR12ADB/US-100

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3306

SFR12ADB/US-100

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo G 1/2
Applicazione
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 300
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] 27 x 27 x 72
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo G 1/2
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 (5 x 0.5mm²) m