You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF3300

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3300

SFR12ZBB

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3300

SFR12ZBB

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SF5301 + E40096 Confronta prodotti: SF3300 / SF5301 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Applicazione campo ad alta temperatura
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C] 0...120
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] 0...100
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Accessori
Fornitura
Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²