You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF1004

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF1004

SFM12ABA/US-100 CSA

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF1004

SFM12ABA/US-100 CSA

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SF5200 + E40101 Confronta prodotti: SF1004 / SF5200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • csa
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo M12 x 1
Applicazione
Applicazione campo ad alta temperatura
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiali a contatto con il fluido 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo M12 x 1
Accessori
Fornitura
Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m