You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF0711

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0711

SFR12AACE1

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0711

SFR12AACE1

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 5
Liquidi
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200 Exi
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 0...60
Massima sensibilità [cm/s] 0...20
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 7
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 2...20
Liquidi
Tempo di risposta [s] 2...20
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali PTFE
Materiali a contatto con il fluido PTFE
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²