You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF0701

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0701

SFM12ABBE1

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0701

SFM12ABBE1

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SF121A Confronta prodotti: SF0701 / SF121A Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo M12 x 1
Applicazione
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200 Exi
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo M12 x 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²