You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF0509

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0509

SFM12ABB

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0509

SFM12ABB

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo M12 x 1
Applicazione
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi; fluidi agressivi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 1.4539 (acciaio inox / AISI 904L)
Materiali a contatto con il fluido 1.4539 (acciaio inox / AISI 904L)
Raccordo a processo M12 x 1
Accessori
Fornitura
Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC