You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RV6152

Encoder incrementale con albero pieno

RV6152

RV-1024-I24/L6

Encoder incrementale con albero pieno

RV6152

RV-1024-I24/L6

  • Sequenza impulsi definita per il rilevamento affidabile di velocità di rotazione
  • Per la precisa determinazione della posizione e la misurazione lineare
  • Montaggio rapido e semplice
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • c_nrtl_us
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 1024 linee
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 95; ((max. 150); senza carico)
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 50
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 1024 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 75; (per un breve periodo: 95 %; condensazione non ammessa)
Grado di protezione IP 64; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 64)
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
200 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
30 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 733,8
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 16000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Collegamento elettrico
Cavo: 6 m, PUR; radiale, utilizzabile anche assiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
Uscita A
Uscita B
Indice 0