You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RP1308

Encoder incrementale con albero cavo

RP1308

RP-1000-I05/N10

Encoder incrementale con albero cavo

RP1308

RP-1000-I05/N10

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 1000 linee
Versione albero albero cavo continuo
Diametro albero [mm] 20
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 5 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Uscite
Modello elettrico TTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 1000 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...60
Indicazioni per la temperatura ambiente
temperature più alte su domanda
vedi Instruzioni di installazione
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 87 / L = 45
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 6000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 10
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero cavo continuo
Diametro albero [mm] 20
Accoppiamento albero H7
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Profondità di montaggio dell'albero [mm] 10
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] 1,5
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; radiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
rotazione in senso orario (visto sull'albero)