You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RO1305

Encoder incrementale con albero cavo

RO1305

RO-0100-I05/N11

Encoder incrementale con albero cavo

RO1305

RO-0100-I05/N11

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 100 linee
Versione albero albero cavo continuo
Diametro albero [mm] 10
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 5 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Uscite
Modello elettrico TTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 100 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...100
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 55
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 2,5
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero cavo continuo
Diametro albero [mm] 10
Accoppiamento albero H7
Materiale albero
acciaio inossidabile
Profondità di montaggio dell'albero [mm] 10
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] 1; (max. sfasamento radiale: ± 0,05 mm)
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; radiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
rotazione in senso orario (visto sull'albero)