You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RB6023

Encoder incrementale con albero pieno

RB6023

RB-0036-I24/L5E

Encoder incrementale con albero pieno

RB6023

RB-0036-I24/L5E

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: RB6025 Confronta prodotti: RB6023 / RB6025 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 36 linee
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 150
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 50
Frequenza di commutazione [kHz] 160
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 36 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 66
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 36,5 / L = 38
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 10000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 5
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR; radiale, utilizzabile anche assiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
rotazione in senso orario (visto sull'albero)