You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. PZ9910

Sensore di pressione con rampa di LED

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Sensore di pressione con rampa di LED

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Campo di misura [psi] 0...5000
Raccordo a processo collegamento filettato 7/16" - 20 UNF Filettatura interna
Applicazione
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Utilizzabile in parte per Con fluidi gassosi, il campo d'impiego è limitato a max. 25 bar
Temperatura del fluido [°C] -25...70
Min. pressione di scoppio [psi] 14000
Resistenza a pressione [psi] 8500
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 102...132 AC
Corrente assorbita [mA] 20
Classe di isolamento I
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,35
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale di commutazione
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Frequenza di commutazione AC [Hz] 10
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [psi] 0...5000
Punto di commutazione SP [psi] 250...5000
Punto di disattivazione rP [psi] 150...4900
In intervalli di [psi] 50
Indicazioni per l'isteresi
regolabile
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] < ± 2,0
Ripetibilità [% di valore finale] < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Effetto della temperatura per ogni 10 K < ± 0,3
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Pulsante di configurazione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiali a contatto con il fluido FKM; ceramica; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato 7/16" - 20 UNF Filettatura interna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo
Valori letti 10 x LED, verde Risoluzione 10 % del valore finale
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A