You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Trasmettitori PA
  5. PX3254

Trasmettitore di pressione con cella di misura in ceramica

PX3254

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Trasmettitore di pressione con cella di misura in ceramica

PX3254

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura [psi] 0...100
Raccordo a processo collegamento filettato 1/4" NPT filettatura esterna Filettatura interna:M5
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...90
Min. pressione di scoppio [psi] 2175
Resistenza a pressione [psi] 1087
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 9,6...32 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [psi] 0...100
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < 0,15; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (incl. errori di linearità, del punto zero e dell'intervallo (impostazione del punto limite))
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,05; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] 0,3; (0...80 °C)
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 500
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Emissione di interferenze secondo direttiva macchine 2004/104/CE / CISPR 25
Immunità alle interferenze secondo direttiva macchine 2004/104/CE / ISO 11452-2
HF irradiata 100 V/m
tenuta agli impulsi ISO 7637-2 / coefficiente di precisione 3
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 0,218
Materiali 1.4404 (AISI 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiali a contatto con il fluido 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato 1/4" NPT filettatura esterna Filettatura interna:M5
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato