You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. PP7023

Pressostato con cella di misura in ceramica

PP7023

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Pressostato con cella di misura in ceramica

PP7023

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: PP7553 oppure PP0523 Confronta prodotti: PP7023 / PP7553 / PP0523 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2
Campo di misura
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna Filettatura interna:M5
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio
350 bar 5075 psi 35 MPa
Resistenza a pressione
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 9,6...30 DC; (PP2000 con sensore: > 18)
Corrente assorbita [mA] < 45
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,3
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] < 170
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Punto di commutazione SP
0,3...25 bar 4...363 psi 0,03...2,5 MPa
Punto di disattivazione rP
0,2...24,9 bar 2...362 psi 0,02...2,49 MPa
In intervalli di
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] < ± 1,5
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (ogni anno)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 3
Damping valore di processo dAP [s] 0...4
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione unità programmazione / funzioni apprendimento
Interfacce
Interfaccia di comunicazione EPS
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PA
Materiali a contatto con il fluido 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna Filettatura interna:M5
Dispositivo di strozzamento integrato no (adattabile a posteriori)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento LED, verde
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Funzione teach si
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato