You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. PN8026

Sensore di pressione con display

PN8026

PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/ /V

Sensore di pressione con display

PN8026

PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/ /V

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: PN3006 Confronta prodotti: PN8026 / PN3006 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura [bar] 0...2,5
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna
Applicazione
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio [bar] 50
Resistenza a pressione [bar] 20
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 60
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 500
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] 0...2,5
Punto di commutazione SP [bar] 0,125...2,5
Punto di disattivazione rP [bar] 0,75...2,45
In intervalli di [bar] 0,025
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] < ± 2,0
Ripetibilità [% di valore finale] < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% di valore finale] < ± 2,0
Effetto della temperatura per ogni 10 K < ± 0,3
Tempi di reazione
Tempo di risposta impostabile di un'uscita di commutazione e frequenza di commutazione risultante
Tempo di risposta (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
Frequenza di commutazione [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
Tempo di risposta [ms] con curva rettangolare della pressione; Punto di commutazione (SPx) = 70 %; Punto di disattivazione (rPx) = 30 %
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] 0, 0,2, 0,4,...3
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Pulsante di configurazione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Dati meccanici
Materiali ottone nichelato; PBT; PC; PA
Materiali a contatto con il fluido ottone nichelato; ceramica; FKM; NBR; EPDM/X
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, rosso
Indicazione della funzione Display LED a 7 segmenti
Valori letti Display LED a 7 segmenti
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A