You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. PB0220

Sensore di pressione con rampa di LED

PB0220

PB-500PSBN14-HFNKG/US/ /V

Sensore di pressione con rampa di LED

PB0220

PB-500PSBN14-HFNKG/US/ /V

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: PN7200 Confronta prodotti: PB0220 / PN7200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Campo di misura [psi] 0...5000
Raccordo a processo collegamento filettato 1/4" NPT filettatura esterna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Utilizzabile in parte per Con fluidi gassosi, il campo d'impiego è limitato a max. 25 bar
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio [psi] 14000
Resistenza a pressione [psi] 8500
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 50
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,2
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico NPN
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [psi] 0...5000
Punto di commutazione SP [psi] 250...5000
Punto di disattivazione rP [psi] 150...4900
In intervalli di [psi] 50
Indicazioni per l'isteresi
regolabile
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] < ± 2,0
Ripetibilità [% di valore finale] < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Effetto della temperatura per ogni 10 K < ± 0,3
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Pulsante di configurazione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiali a contatto con il fluido 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato 1/4" NPT filettatura esterna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo
Valori letti 10 x LED, verde Risoluzione 10 % del valore finale
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato