Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 25; ((36 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 250 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiali | ABS rinforzato con fibra di vetro | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|
curva della capacità di riserva
|
|
---|