You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OU5017

Fotocellula reflex

OU5017

OUR-HNKG

Fotocellula reflex

OU5017

OUR-HNKG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 35; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 160
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] < 3; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 16 x 51
Materiali PPO modificato
Materiale lente
vetro
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20211
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²