You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OT5211

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OT5211

OTH-CPKG

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OT5211

OTH-CPKG

  • Dimensioni compatte per spazi ristretti
  • Portata molto elevata
  • Funzione uscita antivalente NO/NC
  • Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
  • Indicazione LED per il controllo di stato di commutazione e funzionamento
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: O5H503 + E21085 Confronta prodotti: OT5211 / O5H503 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 60
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,9
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 50...700; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 35
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Peso [g] 220
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Materiali ABS
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²