Corpo | parallelepipedo |
---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 18...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 10 |
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiali | PBT | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|