You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OR0018

Fotocellula a barriera emettitore

OR0018

ORS-V/6M

Fotocellula a barriera emettitore

OR0018

ORS-V/6M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Uscite
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 25 x 10 x 15
Materiali PPO modificato
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20212
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m; 1 x 0,14 mm²