You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OP5035

Fotocellula reflex

OP5035

OPR-FNKG

Fotocellula reflex

OP5035

OPR-FNKG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 12; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 80
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] 0,15...10; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata su catarifrangente [m] 0,15...10; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 86 x 28 x 142
Materiali PPO modificato
Materiale lente
vetro
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²