You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OP5034

Fotocellula a riflessione diretta

OP5034

OPT-FNKG

Fotocellula a riflessione diretta

OP5034

OPT-FNKG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OA5108 Confronta prodotti: OP5034 / OA5108 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 12; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 7,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 80
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] < 1300; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 86 x 28 x 142
Materiali PPO modificato
Materiale lente
vetro
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²