Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 50 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 320 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | Portata |
Temperatura ambiente [°C] | -25...40 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Peso [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiali | ABS rinforzato con fibra di vetro | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: alluminio, anodizzato incolore |
---|