Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 2 |
Corpo | parallelepipedo |
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protezione da sovratensione | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 675 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 60 |
Portata impostabile | no |
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 3 |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 150 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 |
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiali | PBT | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|