Corpo | Tipo filettato |
---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC |
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 12 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 300 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 15 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Portata [mm] | < 700; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Peso [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 | |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 | |
Materiali | PBT; PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C |
---|