Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 2 |
Corpo | Tipo filettato |
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 17 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 675 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 0,5 |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 5 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | Portata |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
Corpo | Tipo filettato | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|