You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5088

Fotocellula a riflessione diretta

OG5088

OGH-FNKG/US

Fotocellula a riflessione diretta

OG5088

OGH-FNKG/US

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 60; ((36 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 30...130; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Max. diametro del punto luminoso [mm] 12
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PC
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A