You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5081

Fotocellula a barriera ricevitore

OG5081

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Fotocellula a barriera ricevitore

OG5081

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Particolarità Uscita di controllo funzione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 26; ((36 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Uscita di controllo funzione si
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] 3,5
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] 10
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore ricevitore
Portata [m] < 12
Portata impostabile si
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
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PC
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A