Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Particolarità | contatti dorati; Uscita di controllo funzione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 675 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Uscita di controllo funzione | si |
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] | 3,5 |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 60 |
Portata impostabile | si |
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
curva della capacità di riserva
|
|
---|