You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5034

Amplificatore per fibre ottiche

OG5034

OGF-DPKG/US-100-DPO

Amplificatore per fibre ottiche

OG5034

OGF-DPKG/US-100-DPO

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OG5019 + E10277 Confronta prodotti: OG5034 / OG5019 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...50 DC
Corrente assorbita [mA] < 30
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 160
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] < 0,08; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm] < 15; (Fotocellula a riflessione diretta)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
dado
Osservazioni
Osservazioni
impulso buio corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a barriera
corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12