You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG0023

Fotocellula a riflessione diretta

OG0023

OGT-HBOA/S/6m

Fotocellula a riflessione diretta

OG0023

OGT-HBOA/S/6m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...90 AC/DC
Classe di isolamento II
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 9,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 9,5
Corrente di carico minima [mA] 10
Max. corrente residua [mA] 5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 250
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 50
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 70
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Portata [mm] < 100; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato
Materiale lente
vetro
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²