You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG0012

Fotocellula reflex

OG0012

OGR-HBOA/90-250V

Fotocellula reflex

OG0012

OGR-HBOA/90-250V

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OG0043 Confronta prodotti: OG0012 / OG0043 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 90...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 9,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 9,5
Corrente di carico minima [mA] 10
Max. corrente residua [mA] 5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 50
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 70
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Portata [m] < 3; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
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
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato
Materiale lente
vetro
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²