You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OF5068

Fotocellula a barriera emettitore

OF5068

OFS-OOKG/4M

Fotocellula a barriera emettitore

OF5068

OFS-OOKG/4M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 20
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 4
Max. diametro del punto luminoso [mm] 700
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 60
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone nichelato
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²