You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OE0011

Fotocellula a barriera emettitore

OE0011

OES-V/S 6M

Fotocellula a barriera emettitore

OE0011

OES-V/S 6M

  • Dimensioni ideali per spazi ridotti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Portata elevata
  • Per il collegamento ad un amplificatore switching
  • Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OE0006 Confronta prodotti: OE0011 / OE0006 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010
Classe di isolamento III
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Uscite
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 1
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 49633
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali ottone nichelato
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m; 1 x 0,14 mm²