You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OA0111

Fotocellula a riflessione diretta

OA0111

OAT-FKOA/T

Fotocellula a riflessione diretta

OA0111

OAT-FKOA/T

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita [VA] 2
Classe di isolamento II
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico relè
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Carico del contatto 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frequenza di commutazione AC [Hz] 10
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Funzione di temporizzatore [s] 0,5...2 (0,15...3)
Campo di rilevamento
Portata [mm] 5...1500; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 90 x 30 x 70
Materiali PPO modificato
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Elementi di comando
Temporizzazione inserimento o disinserimento selezionabile tramite commutatore
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²