You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OA0110

Fotocellula reflex

OA0110

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Fotocellula reflex

OA0110

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OA0106 Confronta prodotti: OA0110 / OA0106 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita [VA] 2
Classe di isolamento II
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico relè
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Carico del contatto 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frequenza di commutazione AC [Hz] 10
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Portata [m] < 8; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile si
Filtro di polarizzazione disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 90 x 30 x 70
Materiali PPO modificato
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x