You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. NG5017

Sensore induttivo NAMUR

NG5017

IG-2008-N/6M/2G

Sensore induttivo NAMUR

NG5017

IG-2008-N/6M/2G

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: NG5016 Confronta prodotti: NG5017 / NG5016 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • ex
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NAMUR
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 33
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati con i valori massimi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensione nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensione di collegamento DC [V] 7,5...30; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive)
Corrente assorbita [mA] < 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1)
Uscite
Modello elettrico NAMUR
Funzione uscita NC
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 30; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive)
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Certificazione PTB 01 ATEX 2191
Marchio ATEX II 2G EEx ia IIC T6
EMC
EN 60947-5-2
Sollecitazione a shock/vibrazioni 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] 156
Max. induttività intrinseca [µH] 54
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 33
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PBT
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²