You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KN5125

Sensore capacitivo

KN5125

KNM30BSAAPKG/US

Sensore capacitivo

KN5125

KNM30BSAAPKG/US

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Applicazione
Particolarità Uscita di controllo funzione
Montaggio montaggio schermato nel parete del serbatoio
Fluidi materiale sfuso asciutto
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 30; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Uscita di controllo funzione si
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] 3,5
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] 10
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 5
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A