You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KN5116

Sensore capacitivo

KN5116

KNQ01NUKFPKG

Sensore capacitivo

KN5116

KNQ01NUKFPKG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] distanza di commutazione programmabile
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 72 x 36 x 10
Applicazione
Particolarità Uscita di controllo funzione
Montaggio rilevamento tramite parete del serbatoio non metallica
Fluidi materiale sfuso asciutto; Liquidi
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 30; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Uscita di controllo funzione si
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] 3,5
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] 10
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 150
Frequenza di commutazione DC [Hz] 5
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] distanza di commutazione programmabile
Distanza di commutazione impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 72 x 36 x 10
Materiali PP; tappo: SAN
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²